製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1489A is a synchronous buck dual regulator with adjustable input current limit featuring the LTC3619EDD(Burst mode operation)/LTC3619BEDD(pulse-skip mode) and is ideally suited for pulsed load applications where the input current needs to be limited. The -A board is for the LTC3619 while the -B board is for the LTC3619B. It is configured for 500mA maximum input current limit. The outputs are configured for a 3.3V/400mA continuous current output and a 3.4V output that can handle pulsed load currents up to 2A, with duty cycles up to 15%. The input voltage range is 5V ±10%. The fixed input current limited can be adjusted by replacing one resistor.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。