製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1477B features the LTM4609EV, the high voltage, high efficiency, high density switch mode buck-boost power module. The LTM4609EV regulates an output voltage above, below, or equal to the input voltage. DC1477B accepts an input voltage from 10V to 36V with a preset output voltage of 30V at up to 3A. Derating may be necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. An optional input π filter is added on the DC1477B to minimize the input ripple. The switching frequency may be synchronized to an external clock from 200kHz to 400kHz to reduce undesirable frequency harmonics and/or parallel multiple modules for even higher output current.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。