-
DC1451A - Schematic6/25/2010PDF71K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1451A is a Buck-Boost DC/DC converter featuring the LTC3127EDD and is ideally suited for pulsed load applications where the input current needs to be limited. Demonstration circuit 1451A is configured for 1.0A maximum input current limit and can handle pulsed load currents of up to 2A, with duty cycles of up to 15%. The input voltage range is 1.8V to 5.5V. The fixed input current limit can be adjusted by replacing one resistor (R6).
対象となる製品
関連資料
-
DC1451A - Demo Manual6/25/2010PDF945K
-
DC1451A - Design Files3/25/2011ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。