製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1425A is a triple output synchronous step-up/dual step-down power supply featuring the LTC3859AIFE. The demo board is has the LTC3859AIFE buck inputs supplied from the boost output. With this boost-then-buck topology, the buck outputs maintain regulation over the entire 4.5V to 36V input range and the application is suitable for automotive or other battery fed applications where low quiescent current is important. The buck controllers provide 5V @ 5A and 8.5V @ 3A and the boost can supply 10V @ 2A when the bucks are drawing their maximim load current.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。