製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 1419 is a 1.5MHz current mode step-down switching regulator with programmable output current limit featuring the LT3663. The current limit accurately controls the system power dissipation and reduces the size of the power path components. The demo board operates with a 7.5V to 36V (60 transients) input voltage range. The output can be set to 3.3V or 5V using jumper J4, and the current limit can be set to 0.6V, 0.8V, 1V or 1.2V using jumpers J2 and J3.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。