製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1412A features the LT3758EMSE in a 300kHz Flyback converter circuit, designed for 3.3V/3A output from a 18V to 75V input. The LT3758EMSE operates over an input range of 5.5V to 100V, suitable for automotive, telecom and industrial applications. It also exhibits low shutdown quiescent current of 1μA, making them an ideal fit for battery-operated systems. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3758EMSE can be connected directly to a divider from either a positive output or a negative output to ground.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。