製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1407A is a high voltage low dropout micropower linear regulator featuring the LT3011 in the thermally enhanced MSOP-12 package. The DC1407A has an input voltage range from 3V to 80V and is capable of delivering up to 50mA of output current. The output voltage is jumper-selectable and can be set to 3.3V, 5V or a user-determined value. Operating quiescent current is 46µA and the shutdown current is less than 1µA. The LT3011 includes a PWRGD flag to indicate output regulation.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。