製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1389A is high efficiency triple output DC/DC power supply featuring the LTC3521. The IC includes a 4-switch synchronous Buck-Boost DC/DC converter with a 1A switch rating and two synchronous 600mA Buck converters. The demo board accepts an input voltage between 2.4V and 5V, and provides fixed output voltages of 3.3V @800mA for the Buck-Boost converter and 1.2V & 1.8V @600mA for the Buck converters.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。