製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1381A is a Low Quiescent Current, Dual Output Synchronous Buck Converter featuring the LTC3857EUH/LTC3858EUH. The DC1381A provides 3.3V/5A and 8.5V/3A from a wide input voltage range of 4.5V to 36V, making it suitable for automotive or other battery fed application where low quiescent current is important.
Two versions of the board are available. DC-1381A-A is for the LTC3857EUH, while the DC1381A-B is for the LTC3858EUH. The LTC3857EUH offers lower quiescent current and smaller burst mode ripple, while the LTC3858EUH offers latch-off protection and increased burst mode efficiency.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。