製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1379B is a step-down DC/DC switching regulator featuring the LTM8025 μModule® regulator. The demo board is designed to deliver a 3.3V @ 3A output from a 5.5V to 36V input. The wide input range of the LTM8025 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The modes of operation (Burst Mode® operation or synchronization) are jumper-selectable. Burst Mode operation improves efficiency at light loads. The LTM8025 can be synchronized over a 250kHz to 2MHz range.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。