-
DC1366B - Schematic11/9/2015PDF90K
製品概要
製品概要
デモ回路 DC1366B は、IEEE 802.3at 準拠の電源装置(PSE)で使用するために設計された、I2C® インターフェース付きクアッド・ネットワーク電源コントローラ LTC4266 を備えています。外部 N チャンネル・パワー MOSFET を制御する 4 つの独立チャンネルが小型の 5 mm × 7 mm 38 ピン QFN パッケージに内蔵されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC1366B - Demo Manual (Rev. B)12/4/2015PDF0M
-
DC1366B - Design Files4/21/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。