製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1349A is a polyphase 3-output step-down supply with tracking featuring the LTC3853EUJ. The input voltage range is 6.5V to 14V. For applications with narrow, 5V ±0.5V input range, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin. The demo board provides three 15A outputs, with output voltages of 1.8V, 1.2V and 2.5V.
The main features of the board include rail tracking, an internal 5V linear regulator for bias, RUN pins for each output, two PGOOD signals and a Mode selector that allow the converter to run in CCM, pulse skip or Burst Mode operation. Synchronization to an external clock is also possible through some minor component changes.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。