製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1320 is a high power density step-down DC/DC converter featuring the LTC3608EWKG (DC1320A-A) or the LTC3609EWKG (DC1320A-B) high current, high input voltage monolithic DC/DC step-down converter. The input voltage of the DC1320A-A is from 5V to 20V and it provides a jumper-selectable output voltage of 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V @ 8A.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。