-
DC1307B - Schematic3/14/2013PDF55K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1307B features the LTM8027 configured to deliver 12V/4A from a 16V to 60V input. The wide input range of the LTM8027 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The LTM8027 is a step down converter, so a minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. A soft-start feature controls the output voltage slew rate at start-up, reducing current surges and voltage overshoots.
対象となる製品
関連資料
-
DC1307B - Demo Manual3/14/2013PDF427K
-
DC1307B - Design Files3/14/2013ZIP647K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。