-
DC1290A - Schematic1/15/2010PDF69K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1290A is a high frequency synchronous step-down converter featuring the LTC3775EUD. The package style for the LTC3775EUD is a 16-pin 3mm x 3mm QFN. Two versions of the demonstration board are available. DC-1290A-A has been optimized for 5V to 26V input and typically provides 1.2V/15A, while the DC1290A-B is optimized for 5V to 36VIN range and typically provides 1.2V/10A.
対象となる製品
関連資料
-
DC1290A - Demo Manual1/15/2010PDF890K
-
DC1290A - Design Files1/15/2010ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。