製品概要

製品概要

Demo circuit DC1274A features the LTM8040 36V, 1A step-down constant current μModule® LED driver. The demonstration circuit is designed to drive a single LED or string of LEDs at up to 1A from a wide input voltage range of 4V to 36V. The maximum LED string voltage is 13V and the minimum voltage varies depending upon the BIAS pin supply arrangement.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。