-
DC1260A - Schematic1/23/2013PDF27K
製品概要
製品概要
Demonstration circuits 1260A-A and 1260A-B are high-efficiency synchronous boost converters capable of operating with an input voltage range from 0.7V to 5.5V using the LTC3539 and LTC3539-2 respectively. The 2 × 3 mm DFN thermally enhanced package with a 1MHz switching frequency (2MHz for the -2 part) and the 2A internal switches provide a very tiny overall solution.
Jumpers are provided for selecting 1.8V, 3.3V or 5V at the output and the circuit can provide 300mA at 3.3V from a 1.5V input and can provide up to 900mA depending on the input and output voltage used.
対象となる製品
関連資料
-
DC1260A - Demo Manual9/24/2009PDF242K
-
DC1260A - Design File1/23/2013ZIP489K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。