製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 1227A is a wide VIN, high efficiency, fixed frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3534EDHC. The LTC3534EDHC topology operates with input voltages above, below or equal to the output voltage, making the product ideal for multi-cell Alkaline/NiMH or single Lithium Ion/Polymer applications where the output voltage is within the battery voltage range.


The LTC3534EDHC operates with a 2.4V to 7V input voltage range and a VOUT range of 1.8V to 7V. The demonstration board has been designed to operate with VIN from 3.6V to 7V and VOUT is set to 5V with an output current up to 500mA.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。