製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1219A-A, A-B, A-C and A-D are micropower low noise boost converters with output disconnect featuring the four different LT3495 versions: LT3495 (0.65A switch current, switching frequency above audible range), LT3495B (0.65A switch current), LT3495-1 (0.35 switch current, switching frequency above audible range) and LT3495B-1 (0.35A switch current). All versions convert a 3V-6V source to 15V. The A-A and A-B versions supply 75mA at 3VIN, while the A-C and A-D supply 36mA. 


All versions feature a low noise control scheme, integrated output disconnect function, dimming control and a single output sense resistor.


 


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。