製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1212A-A is a monolithic step-down DC/DC switching regulatro featuring the LT3480 in the 3 × 3 DFN-10 package. The demo board provides 5V at 2A from a 6.3V to 38V input and has transient protection up to 60V. The demo boards default switching frequency is 800kHz, but the LT3480 has a SYNC pin which allows frequency synchronization to an external clock over a 250kHz to 2MHz range. The LT3480's quiescent current is 70uA, while the LT3685 has a 0.9mA quiescent current.
An EMC filter at the input makes the circuit compatible with EMC standard EN55022 Class B.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。