製品概要

製品概要

Demonstration circuits 1211A-A and 1211A-B are high efficiency synchronous boost converters capable of operating with an input voltage range from 0.7V to 5.5V. The 3 × 2 mm DFN thermally enhanced package with a 1MHz switching frequency and the 1A internal switches provide a very tiny overall solution. The LTC3528/LTC3528B also features output disconnect and the input voltage can be greater or less than the output voltage.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。