-
DC1210A - Schematic9/24/2009PDF56K
製品概要
製品概要
Demostration circuit DC1210A is a dual (one high voltage, one low voltage) input, USB PowerPath controller with a 36V (60V transients) DC/DC converter plus a Li-Ion battery charger featuring the LTC4090. The 2A buck has an input voltage range of 6V to 36V and it provides an output that is 300mV above the battery voltage. The buck output goes to a low dropout 1.5A CC/CV linear lithium-ion battery charger configured for 700mA output and a 4.2V charge voltage.
対象となる製品
関連資料
-
DC1210A - Demo Manual9/24/2009PDF467K
-
DC1210A - Design File9/24/2009ZIP916K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。