製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1172A is a low dropout linear regulator featuring the LT1965 in the 3 × 3 DFN-8 package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V, and is capable of delivering up to 1.1A of output current. The output voltage is jumper-selectable and can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V or a user-determined value.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。