製品概要
製品概要
Demonstration circuits 1144A-A and 1144A-B feature the LT3580EDD in Boost and Inverting regulator configurations, respectively. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The DC1144A-A is designed to convert a 3V to 10V source to 12V at 300mA, while the DC1144A-B inverter converts a 5V to 12V source to -12V at 350mA.
The LT3580 operates with inputs as high as 32V but in these demo boards the input is limited by the voltage rating of the input capacitors and the magnitude of the boost output. The DC1146A-B can easily be configured into a SEPIC converter.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。