製品概要

製品概要

デモンストレーション回路1144A-Aはブースト・モードでLT3580EDDを搭載し、​​1144A-Bは反転レギュレータ設定が可能です。デモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。DC1144A-A は 3V〜10V の電源を 300mA の 12V へ変換し、DC1144A-B インバータは 5V〜12V 電源を 350mAの -12V へ変換します。


(0)

LT3580 は 32V ほどの高電圧入力で動作しますが、これらの​デモ・ボードでは入力は入力コンデンサの電圧定格と昇圧出力の大きさにより制限されています。DC1146A-Bは容易にSEPICコンバータに設定できます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。