-
DC1107A - Schematic10/6/2009PDF35K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1107 is a 2-phase dual high efficiency synchronous step-down DC/DC converter that features the LTC3836EUFD controller. It operates with a 2.75V to 4.5V input range. and has two outputs: 1.8V @ 7A and 1.2V @ 7A.
対象となる製品
関連資料
-
DC1107A - Demo Manual10/6/2009PDF482K
-
DC1107A - Design Files10/6/2009ZIP998K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。