製品概要
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
デモ回路 DC1104A は、LTC4009-2(4.2V/セル) を使用した、単一バッテリ・チャージャ・コントローラです。入力電圧は、13.5V〜20V です。チャージャ出力電圧はジャンパによりプログラムされており、4.2V/セルのセル電圧で、1、2、3、および 4 セル・リチウム・バッテリをサポートします。最大充電電流は 2A です。デモ・ボードは、12.6V(3 つのリチウム・バッテリ)用に初期設定されています。パワーアップ前に入力電源がバッテリにより供給されると、ボードは自動的にバッテリを充電します。ステータス LED は、CHG、ACP (AC Present)、C/10、および ICL (入力電流制限値)の状況を示します。このデモ・ボードはまた、シンプル IC スワップアウトで LTC4009 (調整可能な充電電圧) および LTC4009-1 (4.1V/セル)もサポートできます。
関連資料
-
DC1104A - Schematic2009/09/24PDF48K
-
DC1104A - Demo Manual2011/01/11PDF905K
-
DC1104A - Design File2009/09/24ZIP0M