製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1081 is a dual-output low VIN step-down power supply featuring the LTC3836, a low quiescent current, 2-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 2.75V to 4.5V. The demo board has two outputs: 1.8V/12A and 1.2V/12A.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。