製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1055 is a 250mA Universal Nine Channel Multimode (1x, 1.5x, 2x) Charge Pump LED Driver with two RGB displays and three white LEDs featuring the LTC3219. The LTC3219 is a low noise charge pump designed to drive nine universal LED current sources. The input voltage range is 2.9V to 5.5V. Each channel provides 28mA of LED current.
The LTC3219 requires only five small ceramic capacitors to form a complete LED power supply and current controller. The maximum display currents are set with an internal precision current reference. On/Off blinking, gradation, and intensity are achieved via an I2C serial interface. There are 64 dimming states available for the universal LEDs. The DC590 controller board is required for proper operation.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。