-
DC1038A-C - Schematic2/19/2011PDF38K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1038A-C is a 36W isolated flyback converter with synchronous rectification and primary-side regulation featuring the LT3837. This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency, and small solution size attainable using the part in a flyback power supply. It operates at 200kHz and produces a regulated 12V, 3A output from an input voltage range of 9V to 36V. Isolation voltage is 1500VDC.
対象となる製品
関連資料
-
DC1038A-C - Demo Manual2/19/2011PDF487K
-
DC1038A-C - Design File2/19/2011ZIP872K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。