製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1031A-A is a 36V-72Vin, synchronous forward converter featuring the LTC3725 forward converter and the LTC3726 secondary-side controller. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified forward converter to efficiently power 2.5V loads at up to 20A from a typical telecom input voltage range. This circuit features secondary side control of the supply eliminating the need for an optocoupler.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。