製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1008 is a step-down converter, using the LTC3543 monolithic synchronous buck regulator. The DC1008 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 600 mA of output current in a small 2mm × 3mm DFN package. The default output voltage of the DC1008 is 1.8V, but can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3543.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。