評価用キット マニュアル
Rev.
2.1
1
すべてを表示
Board Design Database
Rev.
1.0
1
すべてを表示
製品概要
機能と利点
- Xilinx Spartan III FPGA (XC3S1000)
- 2MB of SRAM
- 25 MHz oscillator
- Socket for auxiliary oscillator
- Two push buttons
- Eight flag LEDs
- 7V Power Supply
- Allows quick access to Blackfin and FPGA pins for probing
- Allows access to Blackfin and FPGA pins for off-board connections
- Allows quick access to Blackfin and FPGA pins for probing
- Allows access to Blackfin and FPGA pins for off-board connections
製品概要
The Blackfin FPGA EZ-Extender daughter board aids the design and prototype phases of ADSP-BF533, ADSP-BF537 or ADSP-BF561 processor targeted applications. The board extends the evaluation system by providing a Xilinx FPGA with external memory, IDC connectors for off-board connections, and a small breadboard area. Applications and information about the use and connection of the various interfaces on the Blackfin FPGA EZ-Extender are available from Analog Devices.
Available:
Available now
Part Number:
ADZS-BFFPGA-EZEXT
Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support
For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.
Package Contents
- Blackfin FPGA EZ-Extender
- (plugs directly onto the expansion interface of the ADSP-BF533, ADSP-BF537, or ADSP-BF561 EZ-KIT Lite boards)
推奨システム動作環境
- Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ or (from update 7) Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate editions
- Intel Pentium® processor (x86 compatible), 1 GHz or faster
- 512 MB RAM and 2 GB available hard disk space
- VisualDSP++ 5.0
関連資料
評価用キット マニュアル (1)
評価用キット マニュアル (レガシー) (1)
プロセッサ・マニュアル (1)
Board Design Database (1)
ディスカッション
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。