-
UG-1026: ADRF6650 Evaluation Board User Guide (Rev. 0)11/20/2019PDF1 M
製品概要
機能と利点
- ADRF6650用のフル機能評価用ボード
- 単電源:5.6V(1Aの性能が必要)
- 制御用ACEソフトウェア
製品概要
ADRF6650-EVALZは、4層のRogersプリント基板(PCB)となっており、ADRF6650の性能を評価します。評価用ボードの写真を図1に示します。評価用ボードには、SDP-Sコントローラ・ボード、電源コネクタ、レギュレータ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタに適したコネクタであるADRF6650が含まれています。評価用ボードでデバイスのソフトウェア・プログラミングを行うには、SDP-Sコントローラ・ボードが必要です。
ADRF6650は、ミキサー、デジタル切り替えアッテネータ、デジタル可変ゲイン・アンプ(DVGA)、フェーズ・ロック・ループ(PLL)、電圧制御発振器(VCO)が統合された高性能のデュアル・ダウンコンバータです。このデバイスは、広帯域の矩形波制限局部発振器(LO)アンプを使用し、450MHz~2700MHzのRF帯域幅を実現します。従来の狭帯域正弦波LOアンプ・ソリューションとは異なり、ADRF6650では、450MHz~2900MHzの帯域幅にわたって、RF入力の上下にLOを適用できます。
このユーザ・ガイドでは、ADRF6650-EVALZ評価用ボードとソフトウェアについて説明します。詳細については、ADRF6650のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。