製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:2.75V~18V
  • バイアス入力電圧範囲:4.5V~18V
  • ADP5056用の全機能内蔵型評価用ボード
    • チャンネル1およびチャンネル2:7A同期整流式降圧レギュレータ、または並列動作時に14Aの出力
    • チャンネル3:3A同期整流式降圧レギュレータ
  • PSMまたはFPWMの動作が選択可能
  • 2.5MHz~250kHzのプログラマブル・スイッチング周波数
  • 周波数同期の入力または出力

製品概要

このユーザ・ガイドは、ADP5056の評価について記述すると共に、回路図とプリント回路基板(PCB)レイアウトの詳細を説明しています。

ADP5056-EVALZは、43端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに3個の高性能降圧レギュレータを組み込み、性能とボード・スペースに対する厳しい条件をクリアする、ADP5056を搭載しています。ADP5056-EVALZは、プレレギュレーションなしで、最大18Vの入力電圧に直接接続できます。

デバイスの詳細は、アナログ・デバイセズから入手可能なADP5056データシートに記載されています。ADP5056を評価する際は、本ユーザ・ガイドと併せて、このデータシートを参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。