製品概要

機能と利点

  • 4-layer PCB (3.1x2.5in form factor)
  • Single 5V power supply options
  • Power indicator/general-purpose LEDs
  • Reset and download push buttons
  • 80-pin connector interface for MMIC board
  • 120-pin interface for SDP-B board
  • Test points to access ADAD7251 pins

製品概要

The ADAR7251 is a 16bit Delta-Sigma ADC designed for 24GHz/77GHz Radar systems in a 7 mm x 7mm LFCSP-SS package.

Evaluation Board Overview

The ADAR7251 mini board allows a user to program, debug and evaluate the performance of the ADAR7251. Its small form factor makes it the ideal hardware for evaluation of Radar systems using the easy interface to MMIC and DSP. The MMIC and DSP Board (SDP-B) are available from the www.analog.com or contact ADI sales. The GUI for the board can be downloaded.


Evaluation Kit Contents
  • Evaluation Board with 5V Adapter

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。