製品概要

機能と利点

  • 6V AC電源と、オンボードのスイッチング・レギュレータおよびLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
    電力測定ではレギュレータは容易にバイパス可能
  • 12のACカップリングされたSMA出力コネクタ
  • 以下に対するSMA入力接続:
    2つのシングルエンド・リファレンス入力
    リファレンス・モニタ・クロック入力
  • リファレンス入力信号を提供する、2つの25MHz OCXO用の内蔵機能
  • オンボードPLLループ・フィルタ
  • I/Oヘッダを介してデジタルI/O信号と診断信号に簡単にアクセス
  • 診断信号用のステータスLED
  • ピン・プログラマブル機能の構成用の内蔵シャント/ジャンパ・ブロック

製品概要

AD9574評価用ボードは、AD9574クロック・ジェネレータの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.