製品概要
機能と利点
- 5 つの MEMS マイクロフォン
- 精密なビーム・ステアリングのために、 1 dB 内にレベルマッチング
- 柔軟なアレイ・パターンを生成するために対称的に配置
- 14 個のマイクロフォン・インジケータ LED
- ビーム方向、マイクロフォン・アクティビティ、入射音の方向、その他の機能を示すために使用可能
- 棒グラフ・メータの方向に 8 つのLED
- EVAL-ADAU1467Z 用ドーターカードとしてシームレスな動作
- 2 つの TDM8 、または 1 つのマイクロフォン用 TDM16 シリアル・オーディオ・インターフェースと LED のための SPI 互換性を シリアル・インターフェースを介して他のプロセッサと一緒に使用可能
製品概要
EVAL-MICCANVASZ マイクロフォン・キャンバスは、マイクロフォン・ビームフォーミング・アレイの開発と評価用プラットフォームを提供します。15 個のマイクロフォンは 8 個が 1 つのリング状に、6 個が 1 つのリング状に、そして中央に 1 つ配置されており、多数のアプリケーションに適した柔軟性と対称性を提供します。
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。