製品概要

製品概要

EV1HMC8411LP2F評価用ボードは、Rogers 4350と高周波RF設計時のベスト・プラクティスを使用して製造された4層ボードです。RF入力とRF出力のパターンの特性インピーダンスは50Ωです。

この評価用ボードと搭載部品は、−40°C~+85°Cの周辺温度範囲で動作するように設計されています。適切なバイアス・シーケンスについては、データシートのアプリケーション情報のセクションを参照してください。

このテスト済みのフル実装評価用ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。