製品概要
製品概要
The HMC8410 evaluation board is a 4-layer board fabricated using a Rogers 4350 and the best practices for high frequency RF design. The RF input and RF output traces have a 50 Ω characteristic impedance.
The HMC8410 evaluation board and populated components operate over the −40°C to +85°C ambient temperature range.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。