製品概要

機能と利点

  • HMC1106LG用のフル機能評価用ボード
  • DCバイアス不要
  • 2.4mmコネクタを装備
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能

製品概要

EV1HMC1106LGは、HMC1106LG 15GHz~36GHzダブル・バランスド・ミキサーを評価します。

EV1HMC1106LGは、3個以上のエンド起動2.4mmコネクタを搭載しているため、テスト装置やデバイス上のその他の回路へ容易に接続することができます。使用されているプリント基板(PCB)で低ノイズの高速動作を実現し、最大50GHzでの動作の損失を最小にします。

すべての基板はPCBの表面に配置されます。裏面に配置される部品はありません。

HMC1106LGの全仕様については、HMC1106LGのデータシートを参照してください。EV1HMC1106LGを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。