製品概要

製品概要

The EVAL-CFTL-6V-PWRZ is a power supply module that provides a 6V DC output voltage at a maximum current of 3A. The AC input range is 100V to 240V at 50Hz or 60Hz. Input current is 0.6A maximum.  

The output voltage is provided on a standard 2.1mm x 5.5mm male DC power plug designed to fit a barrel jack. The AC cable is also provided along with a set of four international power plug adapters.  

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。