製品概要
機能と利点
- ADuM7701用のフル機能評価用ボード
- オンボード電源
- スタンドアロン機能
- SDP-H1コントローラ・ボード互換
- 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア
製品概要
EV-ADuM7701-8FMCZは、ADuM7701絶縁型A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-SDP-CH1Zシステム・デモ用プラットフォーム高速(SDP-H1)コントローラ・ボードは、EV-ADuM7701-8FMCZ評価用ボードをJ9コネクタを介して、また分析制御評価(ACE)ソフトウェアを使用するPCのUSBポートを通して制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower DC/DCコンバータ(ADuM6000)、50mA 60V高効率降圧レギュレータ(ADP2360ACPZ-5.0)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104ARDZ-5.0)が含まれています。
このユーザー・ガイドでは、EV-ADuM7701-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7701を評価する方法について説明します。ADuM7701は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する高性能の2次Σ-Δ変調器で、アナログ・デバイセズのiCoupler技術を用いたオンチップ・デジタル・アイソレーション回路を内蔵しています。デバイスは4.5V~5.5V電源(VDD1)で動作し、最大±250mV(フルスケールで±320mV)の疑似差動入力信号に対応します。疑似差動入力は、電気的絶縁が必須となる高電圧アプリケーションでの電圧モニタリングをシャントします。
アナログ入力は高性能のアナログ変調器によって連続的にサンプリングされ、最大21MHzのデータ・レートで1の出力頻度を示すデジタル出力ストリームに変換されます。ADuM7701の場合は、20MHzのマスタ・クロック(MCLK)、78.1kSPSで86dBのS/N比(SNR)を達成する適切なデジタル・フィルタを使用することによって、元の情報へと再構成できます。シリアル入出力は5Vまたは3.3V(VDD2)のいずれかの電源で動作します。
シリアル・インターフェースはデジタル絶縁されています。オンチップでの絶縁は、高速相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせによって、フォトカプラ・デバイスなどの代替品に比べて性能特性を提供します。ADuM7701は16ピンまたは8ピンのワイド・ボディSOICパッケージに収納され、動作温度の範囲は−40°C~+125°Cです。
ADuM7701の完全な仕様については、ADuM7701のデータシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。EVAL-SDP-CH1Zボードの詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。