製品概要

機能と利点

  • 3A短絡回路出力機能
  • 出力電力デバイス抵抗:<3 Ω
  • 出力電圧範囲:最大35V
  • 出力/入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 複数のスイッチ・タイプに対応するパッド配置
  • 外部直列ゲート抵抗のパッド配置
  • 接続を容易にするスクリュー端子
  • 容量性負荷テスト用の配置
  • スルー・レート設定が容易なジャンパ

製品概要

EVAL-ADuM4122EBZ評価用ボードは、スルー・レート制御を備えたADuM4122絶縁型ゲート・ドライバをサポートします。 ADuM4122の入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、iCoupler®技術が使用されています。評価用ボードは、様々な駆動条件を構成する、ジャンパとネジ端子を提供します。EVAL-ADuM4122EBZボードは、方形波およびVIN+SRCピンのDC値で動作します。

ADuM4122は最大35Vの電圧で動作します。VIN+ピンのロジック・レベル電圧は、VOUT出力を制御します。 SRCピンは、VOUT_SRCピンを高インピーダンスに設定するか、またはユーザー設定のVIN+でのパルス幅変調(PWM)入力のロジックに従うかを制御します。外部の直列ゲート抵抗をVOUTピンとVOUT_SRCピンからの出力と組み合わせると、1つの絶縁型ゲート・ドライバに容易に選択可能な2つのスルー・レートを備えることができます。

EVAL-ADuM4122EBZボードは、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、スルー・レート選択、入力ロジックのテストを行います。

ADuM4122の詳細については、ADuM4122のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際には、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。