製品概要

機能と利点

  • 4 A ピーク出力電流
  • 高周波動作: 1 MHz(最大値)
  • CMOS 入力ロジック・レベル
  • 4.5 V ~ 18 V 出力駆動
  • TO-263 または TO-252 IGBT/MOSFET をサポート
  • ブートストラップ・オプション

製品概要

EVAL-ADuM3223AEBZ と EVAL-ADuM4223AEBZ は、それぞれ ADuM3223 と ADuM4223 の絶縁型高精度ハーフブリッジ・ドライバをサポートしています。評価用ボードには TO-263 または TO-252 パッケージに IGBT および MOSFET 用のフットプリントがあるため、ADuM3223 および ADuM4223 は多くの異なる電力デバイスで評価することができます。また、これらの評価用ボードでは、ハイサイド電源をローサイド電源にブートストラップすることも可能です。


ADuM3223A モデルは 最小出力電圧が最も低く(4.5V)、ADuM3223 モデルの上位セットとなります。ADuM3223B モデルと ADuM3223C モデルの最小出力電圧はそれぞれ 7.5V と 11.5V です。同様に、ADuM4223A モデルは ADuM4223 モデルの上位セットです。


ADuM3223 および ADuM4223 の全情報は、ADuM3223/ADuM4223 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-368 と併せて参照してください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。