製品概要
機能と利点
- USB 2.0データ転送をサポート
- ロー・スピード(1.5Mbps)
- フル・スピード(12Mbps)
- ハイ・スピード(480Mbps)
- USBタイプC(アップストリーム)およびUSBタイプA(ダウンストリーム)コネクタ
- アップストリーム5V電源:ケーブルまたは外部電源から
- ダウンストリーム電源:外部電源から
- 3.3Vまたは5Vの外部電源に対応
- ダウンストリーム側のPGOOD(パワーグッド)インジケータ
- テスト・ポイント接続オプション
- 20ピンSSOPパッケージ・オプション(沿面距離5.3mm)
製品概要
EVAL-ADuM3165EBZおよびEVAL-ADuM3166EBZを使用すると、追加部品なしでUSBホストやUSBペリフェラルに直接接続して、ADuM3165およびADuM3166 USBアイソレータを手早くかつ容易に評価できます。ADuM3165/ADuM3166は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用し、アイソレータ・チャンネル、USBトランシーバー、電源回路およびタイミング回路、コントロール・ロジックおよび内部終端、プルアップ、プルダウンを、1つの小型の20ピン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(SSOP)に集積しています。
この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグランド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁してADuM3165/ADuM3166を評価できます。ただし、高電圧使用時の安全性は認定されていないため、テストは有資格の担当者が実行する必要があります。
アップストリーム側の電力は接続されたUSBホストから提供できますが、ダウンストリーム側には外部電源が必要です。
ADuM3165/ADuM3166の詳細については、ADuM3165/ADuM3166のデータシートを参照してください。EVAL-ADuM3165EBZまたはEVAL-ADuM3166EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 信号発生器またはUSBホスト(ラップトップなど)
- USBペリフェラル(マウス、ヘッドセット、大容量ストレージ、Webカメラなど)
- オシロスコープ
- 電源(1つまたは2つの出力)
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。