製品概要
製品概要
Use for integration of the ADXL362 into an existing system.
The EVAL-ADXL362Z is a simple breakout board that enables easy connection of an ADXL362 micropower, 3-axis, digital-output MEMS accelerometer into an existing system. Due to its small size, the EVAL-ADXL362Z has minimal effect on performance of the system and of the accelerometer, and thus it is ideal for evaluation of the ADXL362 in an existing system. Note that the ADXL362 must be communicated with digitally via SPI. No processor is included with the EVAL-ADXL362Z; firmware must be supplied externally by the user. Some sample firmware is available in the Software and Tools section below.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
評価用関連資料 (3)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。