製品概要
機能と利点
- ADuM7703用のフル機能評価用ボード
- オンボード電源
- スタンドアロン機能
- SDP-H1コントローラ・ボード互換
- 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア
製品概要
EV-ADuM7703-8FMCZは、16ビットの絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC)、ADuM7703のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。システム・デモ用プラットフォーム高速EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボードは、EV-ADuM7703-8FMCZ評価用ボードをJ9コネクタを介して、また分析制御評価(ACE)ソフトウェアを使用するPCのUSBポートを通して制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower® DC/DCコンバータ(ADuM6000)、50mA 60V高効率降圧レギュレータ(ADP2360ACPZ-5.0)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104ARDZ-5.0)が含まれています。
このユーザ・ガイドでは、EV-ADuM7703-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7703を評価する方法について説明します。ADuM7703は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する高性能の2次Σ-Δ ADCで、アナログ・デバイセズのiCoupler技術を用いたオンチップ・デジタル・アイソレーション回路を内蔵しています。
ADuM7703のすべての仕様については、ADuM7703のデータシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。SDP-H1ボードの詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。