製品概要

機能と利点

  • USB 2.0データ転送をサポート
    • ロー・スピード(1.5Mbps)
    • フル・スピード(12Mbps)
    • ハイ・スピード(480Mbps)
  • 標準のUSBタイプAおよびタイプBコネクタ
  • アップストリーム5V電源:ケーブルまたは外部電源から
  • ダウンストリーム電源:外部電源から
  • 3.3Vまたは5Vの外部電源に対応
  • ダウンストリーム側のPGOOD(パワー・グッド)インジケータ
  • 外部クロックのオプション接続
  • テスト・ポイント接続オプション
  • 20ピンSOIC_ICパッケージ・オプション(沿面距離8.3mm)

製品概要

EVAL-ADuM4165EBZおよびEVAL-ADuM4166EBZを使用すると、追加部品なしでUSBホストやUSBペリフェラルに直接接続して、ADuM4165およびADuM4166 USBアイソレータを手早くかつ容易に評価できます。ADuM4165/ADuM4166は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、アイソレータ・チャンネル、USBトランシーバー、電源回路とタイミング回路、コントロール・ロジックおよび内部終端、プルアップ、プルダウンを組み合わせたもので、沿面距離を増やした1つの20ピン、ワイド・ボディのSOIC_ICパッケージに集積しています。

この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグランド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁してADuM4165/ADuM4166を評価できます。ただし、高電圧使用時の安全性は認定されていないため、テストは有資格の担当者が実行する必要があります。

アップストリーム側の電力は接続されたUSBホストから提供できますが、ダウンストリーム側には外部電源が必要です。

ADuM4165/ADuM4166の詳細については、ADuM4165/ADuM4166のデータシートを参照してください。EVAL-ADuM4165EBZまたはEVAL-ADuM4166EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 信号発生器またはUSBホスト(ラップトップなど)
  • USBペリフェラル(マウス、ヘッドセット、大容量ストレージ、Webカメラなど)
  • オシロスコープ
  • 電源(1つまたは2つの出力)

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。