製品概要
機能と利点
- 標準のUSBタイプAコネクタとタイプBコネクタを使ってシステムへ接続します。
- USBホストから、あるいは5.0 Vまたは3.3 Vの外部電源から電源の供給を受けます。
- ADuM5000 isoPower® DC/DCコンバータを使ってダウンストリーム・インターフェース用の絶縁型電源をサポートします。
- 5 Vまたは3.3 V電源からのダウンストリーム外部電源をサポートします。
- すべての電源パスと信号パスに対するテスト・ポイントを設けます。
- ロー・スピードとフル・スピードの通信をサポートします。
- エニュメレーション制御をサポートします。
- 外部ESD保護をサポートします。
- xD+/xD−ラインで同相モード・チョークをサポートします。
- VBUSxラインとGNDxラインでフェライト・インダクタをサポートします。
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。